メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    49
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    80×25mm
  • 仕様
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度
    -20~60℃
  • 耐荷重
    50kg
  • 全高
    102mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JB-1
解除
数量:

EA986JB-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
49
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
80×25mm
仕様
自在後ブレーキ
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
50kg
全高
102mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,157
( 6,773 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…80×25mm
・耐荷重…50kg
・全高…102mm
・JAN:4518340792470

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JBの型番EA986JB-1のページです。 型番EA986JB-1に関する仕様情報を記載しております。
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JE
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1577,79113,3638,03623,9916,508
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0080.01~140.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.00
許容荷重(daN)499819627526568.6
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅80×25mm80×32mm100×40mm100×37mm100×40mm100×30mm
仕様自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました