メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm

通常単価(税別)
7,493
税込単価
8,242
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HY-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HY-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
125
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ストッパ
旋回ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
147(4km/h時)
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
784g
仕様
後ストッパー付
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
65 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:弾性ソリッドゴム
軸幅
45mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,493
( 8,242 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…100×38mm
・耐荷重…150kg
・全高…125mm
・JAN:4518340794238

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mmの型番EA986HY-2のページです。 型番EA986HY-2に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4936,4357,95023,7532,9891,938
通常出荷日9日目3日目2日目2日目3日目9日目
キャスタタイププレート式自在-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130-----
取付け高さ H(mm)125-----
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング