17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm EA986HW-35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

販売終了

型番

EA986HW-35

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…35×25mm
・耐荷重…75kg
・全高…52mm
・重量…0.16kg
・JAN:4518340792395

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
52
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
35
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
38(48)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト