メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    73.5
  • 重量
    0.208kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    50×18mm
  • 仕様
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    75kg
  • 全高
    71mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HW-1
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986HW-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
73.5
重量
0.208kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
50×18mm
仕様
自在後ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
75kg
全高
71mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962
( 2,158 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…50×18mm
・耐荷重…75kg
・全高…71mm
・重量…0.24kg
・JAN:4518340792302

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HWの型番EA986HW-1のページです。 型番EA986HW-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KG
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9628,03642,49710,8153,9734,419
通常出荷日9日目2日目3日目3日目3日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00220.01~320.00485.01~750.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)73.5275588.4294.278.578.5
重量0.208kg1.138kg5.3kg1.252kg0.24kg0.3kg
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅50×18mm100×37mm125×50mm125×40mm50×(18×2)mm50×(19×2)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました