メカニカル部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA986HV-75
2025年09月に販売終了となりました。
代替品はございません。
よく一緒に見られています
エスコ
通常出荷日:2 日目
【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6・仕様…固定・車輪径×幅…75×23mm・耐荷重…75kg・全高…100mm・重量…0.16kg・JAN:4518340792296
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード