メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    73.5
  • 重量
    0.137kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    50×18mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    75kg
  • 全高
    71mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HV-50
解除
数量:

EA986HV-50の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
73.5
重量
0.137kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
50×18mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
75kg
全高
71mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HV-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…50×18mm
・耐荷重…75kg
・全高…71mm
・重量…0.125kg
・JAN:4518340792289

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50の型番EA986HV-50のページです。 型番EA986HV-50に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50
50mm キャスター(自在金具)
50mm キャスター(固定金具・ESD)
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,42912,0452,7033,6672,8481,629
通常出荷日9日目3日目3日目2日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00140.01~220.00~35.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)73.5147.129.478.578.568.6
重量0.137kg0.25kg0.182kg0.265kg0.24kg220g
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:プラスチック
車輪径×幅50×18mm50×33mm50×18mm50×(19×2)mm50×(18×2)mmφ50mm×(17mm×2)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました