メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

通常単価(税別)
2,481
税込単価
2,729
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・自在(ブレーキ無)・車輪径×幅…50×18mm・耐荷重…75kg・全高…69mm・重量…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986HV-1の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ H(mm)
69
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
ナイロン
ねじ径
M10
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
73.5
荷重区分
軽荷重
車輪幅 B(mm)
18
ねじピッチ
1.5
重量
164g
固定/自在
自在
耐熱温度
-25~80℃
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
ねじ長さ
30mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,481
( 2,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在(ブレーキ無)
・車輪径×幅…50×18mm
・耐荷重…75kg
・全高…69mm
・重量…0.164kg
・ねじサイズ…M10×20
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・JAN:4548745993097

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)の型番EA986HV-1のページです。 型番EA986HV-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4815,2472,6403,2654,4363,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイプねじ込み式 / 樹脂ねじ込み式 / 樹脂ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~70130.1~17050.1~7050.1~70100.1~13070.1~100
取付け高さ H(mm)69133696912198
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました