メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャスター(固定金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mm

通常単価(税別)
11,471
税込単価
12,618
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HT-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HT-71の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
80
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
60
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
196
車輪幅 B(mm)
35
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
耐熱温度
-25~70℃
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ)

型番リスト

表示件数
型番
EA986HT-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,471
( 12,618 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
・仕様…固定
・車輪径×幅…60×35mm
・耐荷重…200kg
・全高…80mm
・JAN:4518340926226

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mmの型番EA986HT-71のページです。 型番EA986HT-71に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mm
キャスター(固定金具・ボールベアリング)車輪径×幅:65×40mm
キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:100×35mm
キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:125×35mm
キャスター(固定金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×37mm
キャスター(固定金具・ESD)車輪径×幅:100×32mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,47115,0498,04210,3004,2935,515
通常出荷日19日目2日目2日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定 / 樹脂プレート式固定 / 樹脂プレート式固定プレート式固定プレート式固定 / 樹脂プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100100.1~130130.1~170100.1~130130.1~170
取付け高さ H(mm)8090125150130136
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング