メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) EA986HS

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    275
  • 重量
    1kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    100×37mm
  • 仕様
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    280kg
  • 全高
    130mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HS-100
解除
数量:

EA986HS-100の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
275
重量
1kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
100×37mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
280kg
全高
130mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,151
( 8,966 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×37mm
・耐荷重…250kg
・全高…130mm
・重量…1kg
・JAN:4518340145931

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) EA986HSの型番EA986HS-100のページです。 型番EA986HS-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) EA986HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) EA986HS
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) EA986HS
125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) EA986HR
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,1516,8727,8998,9698,3661,629
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.00
許容荷重(daN)275275196294.2294.268.6
重量1kg0.7kg0.8kg1.2kg1kg220g
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:プラスチック
車輪径×幅100×37mm100×37mm75×32mm125×40mm125×40mmφ50mm×(17mm×2)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました