メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS

通常単価(税別)
12,245
税込単価
13,470
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6・仕様...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HS-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
196
重量
1kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
75×32mm
仕様
自在前ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
200kg
全高
108mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,245
( 13,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…75×32mm
・耐荷重…200kg
・全高…108mm
・重量…0.8kg
・JAN:4518340145863

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HSの型番EA986HS-1のページです。 型番EA986HS-1に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KR
150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,2459,6139,82011,07057,21643,589
通常出荷日3日目2日目2日目1日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00485.01~750.00
許容荷重(daN)196196275275735.5735.5
重量1kg1kg1.159kg1.3kg6.8kg5.8kg
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅75×32mm75×32mm100×37mm100×37mm150×50mm150×50mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト