メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×50mm 耐荷重:400kg

通常単価(税別)
25,161
税込単価
27,677
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、ナイロン6・仕様…自在前ブレーキ・車輪径...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HP-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HP-4の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
197
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
ナイロン
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
392(4km/h時)
荷重区分
重荷重
車輪幅 B(mm)
50
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
3850g
仕様
前ストッパー付
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
70 ショアD
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:ナイロン6

型番リスト

表示件数
型番
EA986HP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,161
( 27,677 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…400kg
・全高…197mm
・重量…2.2kg
・JAN:4518340144309

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×50mm 耐荷重:400kgの型番EA986HP-4のページです。 型番EA986HP-4に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×50mm 耐荷重:400kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×50mm 耐荷重:400kg
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×55mm
150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KG
150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KR
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,161106,98943,58957,2169,82011,070
通常出荷日19日目2日目3日目3日目2日目1日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200-----
取付け高さ H(mm)197-----
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00750.01~485.01~750.00485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング