メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    485.01~750.00
  • 許容荷重 (daN)
    588.4
  • 重量
    3.6kg
  • 材質
    金具:スチール、ナイロン6
  • 車輪径×幅
    200×50mm
  • 仕様
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    600kg
  • 全高
    245mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HP-200
解除
数量:

EA986HP-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
588.4
重量
3.6kg
材質
金具:スチール、ナイロン6
車輪径×幅
200×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
600kg
全高
245mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,791
( 22,870 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…600kg
・全高…245mm
・重量…4.6kg
・JAN:4518340144590

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)の型番EA986HP-200のページです。 型番EA986HP-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) EA986HM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,791137,4605,7375,447112,5696,558
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00750.01~220.01~320.00140.01~220.00750.01~220.01~320.00
許容荷重(daN)588.444132751962942294.2
重量3.6kg13.6kg1kg0.8kg11.5kg1kg
材質金具:スチール、ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅200×50mm200×80mm100×37mm75×32mm150×80mm125×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました