メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM

通常単価(税別)
10,695
税込単価
11,765

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    294.2
  • 重量
    1.252kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    125×40mm
  • 仕様
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    300kg
  • 全高
    155mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HM-13
解除
数量:

EA986HM-13の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
重量
1.252kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
125×40mm
仕様
自在後ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
全高
155mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HM-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,695
( 11,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…250kg
・全高…155mm
・重量…1.2kg
・JAN:4518340795013

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HMの型番EA986HM-13のページです。 型番EA986HM-13に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KG
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LE
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,69542,0057,9501,93812,6858,717
通常出荷日3日目3日目2日目9日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00485.01~750.00220.01~320.0035.01~80.00140.01~220.0080.01~140.00
許容荷重(daN)294.2588.427573.5147.198
重量1.252kg5.3kg1.138kg0.208kg0.9kg0.67kg
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール
車輪径×幅125×40mm125×50mm100×37mm50×18mm125×40mm75×(25×2)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました