メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HL

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    294.2
  • 重量
    0.678kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    125×40mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    300kg
  • 全高
    155mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HL-125
解除
数量:

EA986HL-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
重量
0.678kg
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
125×40mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
全高
155mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986HL-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,053
( 6,658 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…250kg
・全高…155mm
・重量…1kg
・JAN:4518340144132

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HLの型番EA986HL-125のページです。 型番EA986HL-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HL
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) EA986HM
125mm キャスター(固定金具) EA986KH
125mm キャスター(固定金具) EA986KF
75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0536,48624,02621,7503,35910,548
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00485.01~750.00140.01~220.00320.01~485.00
許容荷重(daN)294.2294.2441.3588.4196392.3
重量0.678kg1kg2.8kg3.1kg0.4kg1.9kg
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6
車輪径×幅125×40mm125×40mm125×54mm125×50mm75×32mm150×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました