メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ

通常単価(税別)
40,742
税込単価
44,816
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HJ-4の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
588.4
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
200×50mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
600kg
全高
245mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,742
( 44,816 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…500kg
・全高…245mm
・JAN:4518340794559

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJの型番EA986HJ-4のページです。 型番EA986HJ-4に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986GD
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JK
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格40,74225,84719,00338,03523,75313,137
通常出荷日19日目3日目3日目3日目2日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00320.01~485.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00140.01~220.00
許容荷重(daN)588.4343.2201392.3265196
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm100×40mm100×40mm
仕様自在車輪(後ストッパー付き)自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト