メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJ

通常単価(税別)
32,534
税込単価
35,787
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HJ-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HJ-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
313.8
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
125×50mm
仕様
自在車輪(前ストッパー付き)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
320kg
全高
170mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HJ-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,534
( 35,787 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…125×50mm
・耐荷重…280kg
・全高…170mm
・JAN:4518340794573

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJの型番EA986HJ-12のページです。 型番EA986HJ-12に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJ
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986JF
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986JC
125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KG
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,53410,62616,3488,65939,8479,820
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.0080.01~140.00485.01~750.00220.01~320.00
許容荷重(daN)313.8294.224598588.4275
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅125×50mm125×40mm125×40mm125×37.5mm125×50mm100×37mm
仕様自在車輪(前ストッパー付き)自在前ブレーキ自在前ブレーキ自在前ブレーキ自在前ブレーキ自在前ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト