メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

通常単価(税別)
62,634
税込単価
68,897
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・耐熱温度…-2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HH-3の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
材質
金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅
260×85mm
仕様
自在前ブレーキ
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重
250kg
全高
308mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,634
( 68,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…260×85mm
・耐荷重…250kg
・全高…308mm
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340794634

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)の型番EA986HH-3のページです。 型番EA986HH-3に関する仕様情報を記載しております。
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格62,63435,59525,783210,943142,813150,885
通常出荷日3日目19日目19日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00320.01~485.00485.01~750.00
許容荷重(daN)245245245637.4441.3637.4
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅260×85mm260×85mm260×85mm420×115mm310×100mm420×115mm
仕様自在前ブレーキ自在ブレーキ無固定ブレーキブレーキ自在ブレーキ無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト