メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

通常単価(税別)
19,707
税込単価
21,678
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・耐熱温度…-2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HH-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HH-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
235
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
73.5
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
50
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
2476g
耐熱温度
-25~50℃
タイヤ硬度
60 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:エアー入りゴム

型番リスト

表示件数
型番
EA986HH-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,707
( 21,678 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…75kg
・全高…235mm
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340705982

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)の型番EA986HH-200のページです。 型番EA986HH-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,707150,885116,95617,69935,59515,231
通常出荷日19日目3日目3日目3日目19日目3日目
キャスタタイププレート式自在-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250-----
取付け高さ H(mm)235-----
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00485.01~750.00485.01~750.0080.01~140.00220.01~320.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング