メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

通常単価(税別)
23,472
税込単価
25,819
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・耐熱温度…-2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HH-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
250.1~
取付け高さ H(mm)
260
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
220
車輪材質
ゴム
ストッパ
旋回ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
98
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
65
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
3600g
仕様
前ストッパー付
耐熱温度
-25~50℃
タイヤ硬度
60 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:エアー入りゴム
軸幅
75mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,472
( 25,819 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…220×65mm
・耐荷重…100kg
・全高…250mm
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340794627

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)の型番EA986HH-2のページです。 型番EA986HH-2に関する仕様情報を記載しております。
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,47217,69915,231210,943142,81362,634
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~-----
取付け高さ H(mm)260-----
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00485.01~750.00320.01~485.00220.01~320.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング