メカニカル部品技術窓口

確定しました

220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    80.01~140.00
  • 許容荷重 (daN)
    98
  • 材質
    金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
  • 車輪径×幅
    220×65mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~50℃
  • 耐荷重
    100kg
  • 全高
    255mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HG-220
解除
数量:

EA986HG-220の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
材質
金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅
220×65mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重
100kg
全高
255mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HG-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,340
( 19,074 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…220×65mm
・耐荷重…100kg
・全高…250mm
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340705968

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)の型番EA986HG-220のページです。 型番EA986HG-220に関する仕様情報を記載しております。
220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,34020,005119,210153,84626,25836,284
通常出荷日3日目3日目3日目3日目19日目19日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.00485.01~750.00485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.00
許容荷重(daN)9898637.4637.4245245
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅220×65mm220×65mm420×115mm420×115mm260×85mm260×85mm
仕様固定自在ブレーキ無固定自在ブレーキ無固定自在ブレーキ無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました