17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

250mm キャスター(自在金具) EA986HF

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    833.6
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    250×60mm
  • 仕様
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    850kg
  • 全高
    295mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HF-250
解除
数量:

EA986HF-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
833.6
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
250×60mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
850kg
全高
295mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HF-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,298
( 44,328 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…250×60mm
・耐荷重…700kg
・全高…295mm
・JAN:4518340204898

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(自在金具) EA986HFの型番EA986HF-250のページです。 型番EA986HF-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(自在金具) EA986HFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(自在金具) EA986HF
250mm キャスター(自在金具) EA986KG
250mm キャスター(自在金具) EA986KT
250mm キャスター(自在金具) EA986JK
250mm キャスター(固定金具) EA986HA
250mm キャスター(固定金具) EA986KF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格40,29855,103279,21941,35819,17445,733
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~485.01~750.00220.01~320.00750.01~
許容荷重(daN)833.6882.63138490.3289882.6
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅250×60mm250×60mm250×(80×2)mm250×50mm250×60mm250×60mm
仕様自在車輪(ストッパー無し)自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無固定車輪固定

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました