メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg

通常単価(税別)
15,703
税込単価
17,273
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HF-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HF-100の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
140
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
264.6(4km/h時)
荷重区分
重荷重
車輪幅 B(mm)
45
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
1910g
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
65 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:弾性ソリッドゴム

型番リスト

表示件数
型番
EA986HF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,703
( 17,273 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…180kg
・全高…140mm
・JAN:4518340204850

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kgの型番EA986HF-100のページです。 型番EA986HF-100に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg
キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg
キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格15,7032,20610,070
通常出荷日19日目1日目2日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在-
金具材質スチールスチール-
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~17070.1~100-
取付け高さ H(mm)14071-
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.0035.01~80.00140.01~220.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング