メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HC

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    68.6
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    100×30mm
  • 仕様
    自在車輪(前ストッパー付き)
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    70kg
  • 全高
    125mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HC-100
解除
数量:

EA986HC-100の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
68.6
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
100×30mm
仕様
自在車輪(前ストッパー付き)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
70kg
全高
125mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,849
( 9,734 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…100×30mm
・耐荷重…70kg
・全高…125mm
・JAN:4518340115712

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HCの型番EA986HC-100のページです。 型番EA986HC-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HC
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986JF
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJ
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HS
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,84914,77722,19511,1679,93312,478
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00
許容荷重(daN)68.6196265275275196
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅100×30mm100×40mm100×40mm100×37mm100×37mm75×32mm
仕様自在車輪(前ストッパー付き)自在前ブレーキ自在車輪(前ストッパー付き)自在前ブレーキ自在前ブレーキ自在前ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました