メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃

通常単価(税別)
12,926
税込単価
14,219
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HB-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HB-160の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付け高さ H(mm)
195
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径 D(φ)
160
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
132.3(4km/h時)
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
40
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
2836g
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
80 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:ソリッドゴム

型番リスト

表示件数
型番
EA986HB-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,926
( 14,219 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…160×40mm
・耐荷重…135kg
・全高…195mm
・JAN:4518340115699

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃の型番EA986HB-160のページです。 型番EA986HB-160に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃
キャスター(固定金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-20~60℃
キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃
キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg
160mm キャスター(自在金具) EA986JK
160mm キャスター(自在金具) EA986JE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,9265,48910,0702,20623,67921,142
通常出荷日19日目2日目2日目1日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定-プレート式自在--
金具材質スチールスチール-スチール--
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200-70.1~100--
取付け高さ H(mm)195195-71--
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.00140.01~220.0035.01~80.00320.01~485.00320.01~485.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング