メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃

通常単価(税別)
6,043
税込単価
6,647
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HB-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HB-100の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
125
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
68.6(4km/h時)
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
30
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
997g
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
80 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:ソリッドゴム

型番リスト

表示件数
型番
EA986HB-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,043
( 6,647 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×30mm
・耐荷重…70kg
・全高…125mm
・JAN:4518340115675

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃の型番EA986HB-100のページです。 型番EA986HB-100に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃
キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃
キャスター(固定金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-20~60℃
キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg
メーカーエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,04310,0705,4892,206
通常出荷日9日目2日目2日目1日目
キャスタタイププレート式自在-プレート式固定プレート式自在
金具材質スチール-スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130-170.1~20070.1~100
取付け高さ H(mm)125-19571
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00140.01~220.0080.01~140.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました