メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃

通常単価(税別)
10,070
税込単価
11,077
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986HA-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986HA-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
201
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
200×50mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
205kg
全高
235mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986HA-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,070
( 11,077 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340705937

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃の型番EA986HA-200のページです。 型番EA986HA-200に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃
キャスター(固定金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-20~60℃
キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格10,0705,4892,206
通常出荷日2日目2日目1日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0080.01~140.0035.01~80.00
許容荷重(daN)201132.3(4km/h時)39.2(3km/h時)
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー--
車輪径×幅200×50mm--
仕様固定車輪--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト