メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS

通常単価(税別)
3,887
税込単価
4,276
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GS-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986GS-50の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
重量
0.24kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
50×(18×2)mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
80kg
全高
71mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,887
( 4,276 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ付
・車輪径×幅…50×18mm
・耐荷重…80kg
・全高…71mm
・重量…0.24kg
・JAN:4518340705692

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GSの型番EA986GS-50のページです。 型番EA986GS-50に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8874,3358,7171,9383,6672,848
通常出荷日3日目9日目3日目9日目2日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)78.578.59873.578.578.5
重量0.24kg0.3kg0.67kg0.208kg0.265kg0.24kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール金具:スチール、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6
車輪径×幅50×(18×2)mm50×(19×2)mm75×(25×2)mm50×18mm50×(19×2)mm50×(18×2)mm

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト