メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

通常単価(税別)
8,588
税込単価
9,447
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GQ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986GQ-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
136
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
エラストマー
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
45(51)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
60~64.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
61(75)
取付穴種類
フリータイプ
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
107.8(3km/h時)
車輪幅 B(mm)
32
プレート長さ L(mm)
66
プレート幅 W(mm)
90
重量
793g
仕様
後ストッパー付
耐熱温度
-20~60℃
タイヤ硬度
85 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)、リム:ポリプロピレン
軸幅
36mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986GQ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,588
( 9,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…100kg
・全高…136mm
・JAN:4518340792142

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)の型番EA986GQ-2のページです。 型番EA986GQ-2に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,5889,1107,6477,9506,43513,137
通常出荷日1日目3日目3日目2日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170-----
取付け高さ H(mm)136-----
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00220.01~320.0035.01~80.00140.01~220.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング