メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN

通常単価(税別)
3,667
税込単価
4,034
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール・耐熱温度…-20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GN-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986GN-50の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
重量
0.265kg
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅
50×(19×2)mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
80kg
全高
71mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GN-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,667
( 4,034 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・耐熱温度…-20/60℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…50×(19×2)mm
・耐荷重…80kg
・全高…71mm
・重量…0.25kg
・JAN:4518340792074

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GNの型番EA986GN-50のページです。 型番EA986GN-50に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6672,8481,6295,0103,8874,335
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)78.578.568.69878.578.5
重量0.265kg0.24kg220g0.5kg0.24kg0.3kg
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:プラスチック本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅50×(19×2)mm50×(18×2)mmφ50mm×(17mm×2)75×(23×2)mm50×(18×2)mm50×(19×2)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング