メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    78.5
  • 重量
    0.3kg
  • 材質
    車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
  • 車輪径×幅
    50×(19×2)mm
  • 仕様
    自在車輪(後ストッパー付き)
  • 耐熱温度
    -20~60℃
  • 耐荷重
    80kg
  • 全高
    71mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GN-1
解除
数量:

EA986GN-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
重量
0.3kg
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅
50×(19×2)mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
80kg
全高
71mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,419
( 4,861 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・耐熱温度…-20/60℃
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…50×(19×2)mm
・耐荷重…80kg
・全高…71mm
・重量…0.3kg
・JAN:4518340792050

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GNの型番EA986GN-1のページです。 型番EA986GN-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GR
50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986GN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4193,9738,8921,9622,8963,746
通常出荷日9日目3日目3日目9日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)78.578.59873.578.578.5
重量0.3kg0.24kg0.67kg0.208kg0.24kg0.265kg
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪径×幅50×(19×2)mm50×(18×2)mm75×(25×2)mm50×18mm50×(18×2)mm50×(19×2)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました