メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

通常単価(税別)
2,989
税込単価
3,288
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986GH-2の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
75×25mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
60kg
全高
100mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986GH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ付
・車輪径×幅…75×25mm
・耐荷重…60kg
・全高…100mm
・JAN:4518340141513

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)の型番EA986GH-2のページです。 型番EA986GH-2に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986GH
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9897,95023,7536,4352,5701,938
通常出荷日3日目2日目2日目3日目3日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)58.827526568.639.273.5
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅75×25mm100×37mm100×40mm100×30mm50×18mm50×18mm
仕様自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト