メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(固定金具)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    58.8
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    75×25mm
  • 仕様
    固定車輪
  • 耐熱温度
    -20~60℃
  • 耐荷重
    60kg
  • 全高
    100mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GG-75
解除
数量:

EA986GG-75の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
58.8
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
75×25mm
仕様
固定車輪
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
60kg
全高
100mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986GG-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491
( 2,740 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…固定
・車輪径×幅…75×25mm
・耐荷重…60kg
・全高…100mm
・JAN:4518340166233

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(固定金具)の型番EA986GG-75のページです。 型番EA986GG-75に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(固定金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(固定金具)
75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LG
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
100mm キャスター(固定金具) EA986HX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4913,35913,4755,4545,3784,996
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
許容荷重(daN)58.8196196147.1196196
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅75×25mm75×32mm75×37mm75×32mm75×32mm100×38mm
仕様固定車輪固定固定固定自在ブレーキ無固定

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました