メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

通常単価(税別)
8,951
税込単価
9,846
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・自在(後ストッパー)・車輪径×幅…125×25mm・耐荷重…100kg・全高…161mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GG-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986GG-25の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
73.5
重量
0.908kg
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
125×25mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
75kg
全高
161mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GG-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,951
( 9,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在(後ストッパー)
・車輪径×幅…125×25mm
・耐荷重…100kg
・全高…161mm
・重量…0.908kg
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
・JAN:4548745993080

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)の型番EA986GG-25のページです。 型番EA986GG-25に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986GG
100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
125mm キャスター(固定金具・ESD)
100mm キャスター(自在金具・ESD)
75mm キャスター(自在金具・ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,9517,0768,2256,2166,2393,710
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)73.573.578.573.578.544.1
重量0.908kg0.765kg0.851kg0.615kg0.739kg0.322kg
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅125×25mm125×25mm100×32mm125×25mm100×32mm75×25mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト