メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

100mm キャスター(自在金具・ESD)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    78.5
  • 重量
    0.739kg
  • 材質
    金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    100×32mm
  • 仕様
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度
    -20~60℃
  • 耐荷重
    80kg
  • 全高
    136mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GG-14
解除
数量:

EA986GG-14の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
78.5
重量
0.739kg
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
100×32mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
80kg
全高
136mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GG-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,309
( 6,940 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在(ストッパー無)
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…110kg
・全高…136mm
・重量…0.739kg
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
・JAN:4548745990874

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・ESD)の型番EA986GG-14のページです。 型番EA986GG-14に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・ESD)
100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
75mm キャスター(自在金具・ESD)
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986GG
50mm キャスター(固定金具・ESD)
125mm キャスター(固定金具・ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3098,3193,7507,1582,7276,286
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00~35.0035.01~80.00
許容荷重(daN)78.578.544.173.529.473.5
重量0.739kg0.851kg0.322kg0.765kg0.182kg0.615kg
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅100×32mm100×32mm75×25mm125×25mm50×18mm125×25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました