メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(自在金具・差込型)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 許容荷重 (daN)
    68.6
  • 材質
    金具:スチール車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅
    100×25mm
  • 固定ピンサイズ
    φ11×30.5mm
  • 仕様
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度
    -20~60℃
  • 耐荷重
    70kg
  • 全高
    122mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GE-100
解除
数量:

EA986GE-100の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
許容荷重(daN)
68.6
材質
金具:スチール車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
100×25mm
固定ピンサイズ
φ11×30.5mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
70kg
全高
122mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GE-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276
( 3,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定ピンサイズ…直径11×30.5mm
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・自在キャスター
・車輪径×幅…100×25mm
・耐荷重…70kg
・全高…122mm
・JAN:4518340166189

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・差込型)の型番EA986GE-100のページです。 型番EA986GE-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(自在金具・差込型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(自在金具・差込型)
100mm キャスター(自在金具)
100mm キャスター(自在金具付)
100mm キャスター(固定金具) EA986HX
100mm キャスター(固定金具) EA986JJ
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,27613,0202,7435,05011,6385,737
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00140.01~220.0080.01~140.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00
許容荷重(daN)68.6196118196196275
材質金具:スチール車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:クロームメッキ、車輪:ゴム金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅100×25mm100×40mm100×32mm100×38mm100×40mm100×37mm
固定ピンサイズφ11×30.5mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました