17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:100kg EA986GB-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:100kg

販売終了

型番

EA986GB-100

2024年10月に販売終了となりました。

代替品は「EA986HB-100」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×30mm
・耐荷重…100kg
・全高…125mm
・JAN:4518340115569

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
100×30mm
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
100kg
全高
125mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト