メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

通常単価(税別)
6,628
税込単価
7,291
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GA-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986GA-125の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
150
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
125
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
車輪特性
耐薬品性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
117.6(4km/h時)
車輪幅 B(mm)
37.5
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
65 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:二層式ソリットゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GA-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,628
( 7,291 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×37.5mm
・耐荷重…120kg
・全高…150mm
・JAN:4518340115545

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kgの型番EA986GA-125のページです。 型番EA986GA-125に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg
キャスター(固定金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×37mm
キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格6,6284,2932,206
通常出荷日9日目1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定 / 樹脂プレート式自在
金具材質スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170100.1~13070.1~100
取付け高さ H(mm)15013071
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00220.01~320.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング