17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボールバルブロックアウト(ポリプロピレン)

通常単価(税別)
10,41015,255
税込単価
11,45116,781
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

鍵穴径

JANコード

メーカー型番

備考

最小発注数量
136.5×78.7×82.6(H)mm
7.2mm
4548745599916
PSL-BV1
Φ85mm
1個
190.5×94.6×130.2(H)mm
7.9mm
4548745599923
PSL-BV2
Φ140mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,410
( 11,451 )
19日目
15,255
( 16,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブロックアウト(ポリプロピレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブロックアウト(ポリプロピレン)
電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)
ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型
ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6
三方四面ミニボールバルブ
ボールバルブ(自在型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,410-22,590 -9,45710,782 -6,7524,793 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目1日目
本体材質樹脂製ステンレス鋳鉄ステンレス黄銅樹脂製
材質詳細ポリプロピレンステム:SUS316、ボール:SUS316、インサート:SUS316、ボールシート:PTFE、Oリング:FKMボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、ボディキャップ:ダクタイル鉄(FCD-S)、ステム:耐脱亜鉛黄銅棒、ボール:C3771BE、グランド:C3604BD、グランドパッキン:PTFE、ハンドル:SUS430、ガスケット:PTFE、ボールシート:グラスファイバー入PTFEステンレス(SUS304)ボディ:黄銅(C3771)硬質塩化ビニール
メーカーパンドウイット(PANDUIT)---アソー(ASOH)-
別売品南京錠-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング