メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールバルブロックアウト

通常単価(税別)
9,676
税込単価
10,644
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ボールバルブの安全のためのロックアウト・材質…本体:ポリエステル、金具:PVC、HDPE...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA983T-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA983T-23の仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
サイズ
本体:325×290×37(T)mm、テープ:25×700(L)mm
重量
約240g
適応温度範囲
-40~121℃
鍵穴径
8mm
材質詳細
本体:ポリエステル、金具:PVC、HDPEプラスチック

型番リスト

表示件数
型番
EA983T-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,676
( 10,644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールバルブの安全のためのロックアウト
・材質…本体:ポリエステル、金具:PVC、HDPEプラスチック
・適応温度範囲…-40℃/121℃
・サイズ…本体:325×290×37(T)mmテープ:25×700(L)mm
・鍵穴径…8mm
・重量…約240g
・市販の南京錠で施錠します。
・JAN:4548745167825

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブロックアウトの型番EA983T-23のページです。 型番EA983T-23に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブロックアウト
Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)
Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,6763,1872,9953,4743,2754,112
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目9日目
本体材質樹脂製黄銅黄銅黄銅黄銅-
サイズ本体:325×290×37(T)mm、テープ:25×700(L)mm66×48.5mm50×48.5mm52.5×48.5mm55×48.5mm-
重量約240g205.5g155g182g189.3g283g
適応温度範囲-40~121℃-----
鍵穴径8mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング