17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

両角マシンキー スチール 全長300mm

通常単価(税別)
2558,365
税込単価
2819,202
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます・幅・高さとも総研磨仕上げ

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

最小発注数量
3
3mm
1個
4
4mm
1個
5
5mm
1個
6
6mm
1個
7
7mm
1個
8
7mm
1個
10
8mm
1個
12
8mm
1個
14
9mm
1個
15
10mm
1個
16
10mm
1個
18
11mm
1個
20
12mm
1個
22
14mm
1個
24
16mm
1個
25
14mm
1個
28
16mm
1個
32
18mm
1個
35
22mm
1個
36
20mm
1個
38
24mm
1個
40
22mm
1個
42
26mm
1個
45
25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255
( 281 )
1日目
255
( 281 )
1日目
260
( 286 )
1日目
302
( 332 )
1日目
365
( 402 )
1日目
485
( 534 )
1日目
576
( 634 )
1日目
705
( 776 )
1日目
834
( 917 )
1日目
924
( 1,016 )
1日目
1,059
( 1,165 )
1日目
1,273
( 1,400 )
1日目
1,666
( 1,833 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,313
( 2,544 )
1日目
2,155
( 2,371 )
1日目
2,992
( 3,291 )
1日目
3,685
( 4,054 )
2日目
4,545
( 5,000 )
1日目
4,394
( 4,833 )
1日目
5,210
( 5,731 )
1日目
6,068
( 6,675 )
1日目
7,094
( 7,803 )
1日目
8,365
( 9,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます
・幅・高さとも総研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両角マシンキー スチール 全長300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両角マシンキー スチール 全長300mm
両角マシンキー ステンレス 全長300mm
マシンキー キー材
平行キー ブランクタイプ-ステンレス
キー材(S45C)
【クリーン洗浄品】平行キー ブランクタイプ-ステンレス
メーカーエスコエスコセイキ製作所ミスミトラスコ中山ミスミ
通常価格255-1,265 -1,144 -1,039 -275 --
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
形状平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)
全長(mm)300300350350300350
穴加工加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし
材質ステンレスSUS316SUS316機械構造用炭素鋼(S45C)SUS316
材質詳細スチール(S45C)SUS304----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング