17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) EA968CX-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

販売終了

型番

EA968CX-8

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【商品仕様】
・25W用
・ボールベアリングタイプ
・サイズ…80mm
・減速比…1/7.5
・許容トルク(N・m)…50Hz:1.31、60Hz:1.07
・JAN:4518340959187

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
□80mm
減速比
1/7.5
許容トルク(N・m)
50Hz:1.31、60Hz:1.07
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト