メカニカル部品技術窓口

確定しました

1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

通常単価(税別)
9,513
税込単価
10,464
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・15W用・ボールベアリングタイプ・サイズ…70mm・減速比…1/200・許容トルク(N・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA968CW-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA968CW-200の仕様・寸法情報

種類
ギヤヘッド単体
減速比
200
ギヤヘッドの種類
平行軸
型式
S7KA200B1
サイズ
□70mm
許容トルク(N・m)
50Hz:4.9、60Hz:4.9
メーカー
SPG
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA968CW-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,513
( 10,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・15W用
・ボールベアリングタイプ
・サイズ…70mm
・減速比…1/200
・許容トルク(N・m)…50Hz:4.9、60Hz:4.9
・JAN:4518340959125

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)の型番EA968CW-200のページです。 型番EA968CW-200に関する仕様情報を記載しております。
1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
15W用 中間ギヤヘッド
インダクションモーター 15W [S7I15]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSPG(エス・ピー・ジー)
通常価格9,51311,26012,8619,4506,3556,170 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目〜
種類ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体ギヤヘッド単体モーター単体
減速比2002001510010-
ギヤヘッドの種類平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸-
型式S7KA200B1S9KB200B1LS9KC15BHS6DA100B1S7GX10B-
サイズ□70mm□90mm□90mm□60mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング