メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA968CD-40
2021年04月に販売終了となりました。
安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。
【商品仕様】
・出力…40W
・起動トルク(N・m)…0.24
・電圧…単相AC200V
・端子箱付タイプ
・周波数50Hz…電流:0.41A、定格トルク:0.31N・m定格回転速度:1300rpm
・周波数60Hz…電流:0.43A、定格トルク:0.26N・m定格回転速度:1550rpm
・JAN:4518340958135