17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

[2本溝]Vプーリー(B)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[2本溝]Vプーリー(B)

販売終了

型番

EA968A-101

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます
・安全で確実な伝動が得られます

ご注意

  • ブッシング別売。

指定中の仕様・寸法情報

種類
Vベルトプーリ
プーリベルト種類
標準Vベルト / 細幅Vベルト(ウェッジタイプ) / SPベルト
プーリ溝形状
B / 5V / SPB
プーリ溝本数
2
データム径
125mm
外径
132mm
形状
41UR
材質
鋳鉄
適合Vベルト
B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
JANコード
4518340955868
型番
-
メーカー
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト