(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
通常単価:
4,216
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・規格…B132
・有効ピッチ長さ…3353mm
・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30/+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)
・JAN:4548745993721

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA967BR-132

型番
EA967BR-132
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,216円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ボールローラ プレス品オールステンレス 画像

ボールローラ プレス品オールステンレス

ミスミ

搬送ライン上でワークを水平360度に移動できます!

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付 画像

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付

ミスミ

安全カバー不要なローラーコンベア搬送をつくれます!

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用) 画像

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)

ミスミ

温度変化のある環境で搬送ローラー部の軸受けができます!

B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)の型番EA967BR-132のページです。
型番EA967BR-132に関する仕様情報を記載しております。

EA967BR-132で型番確定

B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)