17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) A形

通常単価(税別)
1,4972,907
税込単価
1,6473,198
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

規格

最小発注数量
584
A23
1個
610
A24
1個
660
A26
1個
686
A27
1個
711
A28
1個
737
A29
1個
787
A31
1個
813
A32
1個
864
A34
1個
889
A35
1個
914
A36
1個
940
A37
1個
965
A38
1個
1016
A40
1個
1067
A42
1個
1092
A43
1個
1118
A44
1個
1143
A45
1個
1168
A46
1個
1194
A47
1個
1245
A49
1個
1321
A52
1個
1346
A53
1個
1372
A54
1個
1397
A55
1個
1422
A56
1個
1448
A57
1個
1473
A58
1個
1499
A59
1個
1524
A60
1個
1549
A61
1個
1600
A63
1個
1727
A68
1個
1753
A69
1個
1880
A74
1個
1956
A77
1個
2057
A81
1個
2235
A88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,759
( 1,935 )
1日目
1,773
( 1,950 )
1日目
1,497
( 1,647 )
1日目
1,803
( 1,983 )
1日目
1,803
( 1,983 )
1日目
1,803
( 1,983 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目
1,879
( 2,067 )
1日目
1,879
( 2,067 )
1日目
1,879
( 2,067 )
1日目
1,961
( 2,157 )
1日目
1,961
( 2,157 )
1日目
2,059
( 2,265 )
1日目
1,553
( 1,708 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目
1,996
( 2,196 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
2,044
( 2,248 )
1日目
2,044
( 2,248 )
1日目
2,137
( 2,351 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
2,153
( 2,368 )
1日目
1,788
( 1,967 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,270
( 2,497 )
2日目
2,387
( 2,626 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
1,946
( 2,141 )
1日目
2,173
( 2,390 )
1日目
2,591
( 2,850 )
1日目
2,181
( 2,399 )
1日目
2,148
( 2,363 )
1日目
2,757
( 3,033 )
1日目
2,609
( 2,870 )
1日目
2,907
( 3,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています
・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています(使用限界温度:-30/+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) A形
高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) C形
高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) B形
スタンダードVベルト 耐摩耗・耐屈曲 A形
スタンダードVベルト 耐摩耗・耐屈曲 B形
スタンダードVベルト C92
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,497-6,5552,370 -746 -1,129 -3,864
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目2日目
種類レッドタイプレッドタイプレッドタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
ベルト形ACBABC
特性高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐摩耗耐屈曲 / 耐摩耗標準
使用温度(℃)-30~90-30~90-30~90-40~70-40~70-40~70
電気抵抗値6MΩ以下6MΩ以下6MΩ以下50MΩ以上50MΩ以上50MΩ以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト