メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

省エネタイプVベルト AN50

通常単価(税別)
3,420
税込単価
3,762
通常出荷日:1日目

【特長】・ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA967AN-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA967AN-50の仕様・寸法情報

種類
スタンダードタイプ
ベルト形
A
有効周長(mm)
1270
特性
耐屈曲
規格
AN50
付加機能
ノッチ付
使用温度(℃)
-30~90
電気抵抗値
6MΩ以下

型番リスト

表示件数
型番
EA967AN-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります(使用条件やベルト張力によって変化します)
・Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ
・従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます
・急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エネタイプVベルト AN50の型番EA967AN-50のページです。 型番EA967AN-50に関する仕様情報を記載しております。
省エネタイプVベルト AN50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エネタイプVベルト AN50
高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) C形
スタンダードVベルト C92
バンコランVCタイプ6形
省エネレッド(B形)
省エネレッド(A形)
メーカーエスコエスコエスコバンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格3,4206,5553,864451 -3,237 -2,265 -
通常出荷日1日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スタンダードタイプレッドタイプスタンダードタイプスタンダードタイプレッドタイプレッドタイプ
ベルト形ACCVCBA
有効周長(mm)127022102337---
特性耐屈曲高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止標準耐摩耗標準標準
規格AN50C87C92---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング