メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

40x70x18mm セパレートカラー(SUS304)

通常単価(税別)
5,558
税込単価
6,114
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・セパレートタイプ・材質…ステンレス(SUS304)・内径×外径×幅…40×70×18mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966CE-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966CE-34の仕様・寸法情報

締結方法
セパレート
仕様
スタンダード
内径(mm)
40
幅(mm)
18
外径(mm)
70
材質
ステンレス
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
ステンレス(SUS304)
型番
SCSS4018S
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966CE-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,558
( 6,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セパレートタイプ
・材質…ステンレス(SUS304)
・内径×外径×幅…40×70×18mm
・JAN:4548745514230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x70x18mm セパレートカラー(SUS304)の型番EA966CE-34のページです。 型番EA966CE-34に関する仕様情報を記載しております。
40x70x18mm セパレートカラー(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x70x18mm セパレートカラー(SUS304)
40x70x18mm スリットカラー(S45C)
45x75x18mm セパレートカラー(SUS304)
10x18x 8mm セットカラー(SUS304)
8x18x10mm セットカラー(SUS304)
40x72x22mm セットカラー(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,5581,8316,1616214322,584
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法セパレートスリットセパレート止めねじ止めねじ止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)40404510840
幅(mm)18181881022
外径(mm)707075181872

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング