メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

40x70x18mm スリットカラー(S45C)

通常単価(税別)
1,831
税込単価
2,014
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・スリットタイプ・材質…スチール(S45C)・内径×外径×幅…40×70×18mm・スライ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966CB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966CB-20の仕様・寸法情報

締結方法
スリット
仕様
スタンダード
内径(mm)
40
幅(mm)
18
外径(mm)
70
材質
表面処理
表面処理あり
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
スチール(S45C)
表面処理詳細
黒染め
型番
SCS4018C
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966CB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,831
( 2,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スリットタイプ
・材質…スチール(S45C)
・内径×外径×幅…40×70×18mm
・スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する箇所に最適です。
・JAN:4518340913936

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x70x18mm スリットカラー(S45C)の型番EA966CB-20のページです。 型番EA966CB-20に関する仕様情報を記載しております。
40x70x18mm スリットカラー(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x70x18mm スリットカラー(S45C)
40x70x18mm セパレートカラー(SUS304)
10x18x 8mm セットカラー(S45C)
8x18x10mm セットカラー(S45C)
40x72x22mm セットカラー(S45C)
18x32x15mm セットカラー(S45C)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8315,5582582371,282405
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法スリットセパレート止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)40401084018
幅(mm)18188102215
外径(mm)707018187232

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング