メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

13x26x10mm セットカラー(SUS304)

通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汎用タイプ・材質…ステンレス(SUS304)・内径×外径×幅…13×26×10mm・JA...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA966CA-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA966CA-43の仕様・寸法情報

締結方法
止めねじ
仕様
スタンダード
内径(mm)
13
幅(mm)
10
外径(mm)
26
材質
ステンレス
肉厚
スタンダードタイプ
側面加工
なし
材質詳細
ステンレス(SUS304)
型番
SC1310S
メーカー
岩田製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA966CA-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプ
・材質…ステンレス(SUS304)
・内径×外径×幅…13×26×10mm
・JAN:4548745513783

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13x26x10mm セットカラー(SUS304)の型番EA966CA-43のページです。 型番EA966CA-43に関する仕様情報を記載しております。
13x26x10mm セットカラー(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13x26x10mm セットカラー(SUS304)
12x26x10mm セットカラー(SUS304)
13x30x10mm セパレートカラー(SUS304)
10x20x10mm セットカラー(SUS304)
12x26x10mm セットカラー(S45C)
13x30x10mm セパレートカラー(S45C)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6155952,3497062591,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
締結方法止めねじ止めねじセパレート止めねじ止めねじセパレート
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
内径(mm)131213101213
幅(mm)101010101010
外径(mm)262630202630

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング